IFL 15-300M-10P 6,0M
IFL 15-300M-10P 6,0M
Downloads
- Design M30
Ordering data
Product type description |
IFL 15-300M-10P 6,0M |
Article number (order number) |
101103664 |
EAN (European Article Number) |
4030661019314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cylinder, gänga |
Installation conditions (mechanical) |
inte i jämnhöjd |
Housing material |
Plast |
Active area |
Plast |
Material of the nuts |
Plast |
Material of the washer |
Perbunan |
Gross weight |
254 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Nej |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
6 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M30 |
width across flats |
36 BK |
Length of sensor |
31 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Slutande kontakt (sl) |
Protection circuit integrated |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet Överbelastningsskydd Max. säkringsklass |
Switching frequency, approx. |
100 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
pnp |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-10 14:51