IFL 10-30L-11STN
IFL 10-30L-11STN
Downloads
- Design M30
Ordering data
Product type description |
IFL 10-30L-11STN |
Article number (order number) |
101127014 |
EAN (European Article Number) |
4030661278216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cylinder, gänga |
Installation conditions (mechanical) |
flöde |
Housing material |
Mässing |
Housing coating material |
nickelpläterad |
Active area |
Plast |
Material of the nuts |
Mässing |
Gross weight |
100 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Nej |
Cable sleeve |
Nej |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
10 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Screw terminals acc. DIN 42650 |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M30 |
width across flats |
36 BK |
Length of sensor |
78 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Operating current |
400 mA |
Switching element |
NO och NC (antivalent) |
Protection circuit integrated |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet |
Switching frequency, approx. |
200 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Design of control elements |
npn |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-05 02:50