schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-01P-1872

Artikelnummer: 101128231

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Aktiveringsavstånd 5 mm
8Aktiveringsavstånd 8 mm
10Aktiveringsavstånd 10 mm

(2)
18cylinder, gänga M18, metall
180cylinder, gänga M18, plast

(3)
utanByggform standard
Mminiatyrstomme
LLång konstruktion

(4)
01Öppnare (NC)
10Slutande kontakt (sl)
10/01Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme
11Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent

(5)
utanKabel
STStick
TLedare med strain relief
AVäxelström/likström AC/DC
DDC 2-ledare

(6)
utanStickkontakt standard
2Alternativt stickkontaktutförande

(7)
Nnpn
Ppnp

(8)
2033Kapsling av rostfritt stål
2130Användningsområde upp till +130°C, utan LED-statusindikering
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 5-18L-01P-1872

Article number (order number)

101128231

EAN (European Article Number)

4030661050416

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cylinder, gänga

Installation conditions (mechanical)

flöde

Housing material

Mässing

Housing coating material

nickelpläterad

Active area

Plast

Material of the nuts

Mässing

Gross weight

115 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nej

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

79 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP68

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Operating current

200 mA

Switching element

Öppnare (NC)

Protection circuit integrated

induktivt störningsskydd

Skydd mot omvänd polaritet

Överbelastningsskydd

Max. säkringsklass

Switching frequency, approx.

400 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

pnp

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul LED

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x Muttrar M18

Note

Note (General)

I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas.

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-06 16:29