IFL 10-200L-10P
IFL 10-200L-10P
Downloads
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6) |
(1) | |
10 | Aktiveringsavstånd 10 mm |
(2) | |
200 | Cylinder, slät, Ø 20 mm, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
(6) | |
utan | AC, växelström |
P | pnp |
- Design Ø 20 mm
Ordering data
Product type description |
IFL 10-200L-10P |
Article number (order number) |
101135058 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cylinder, jämn |
Installation conditions (mechanical) |
inte i jämnhöjd |
Housing material |
Plast |
Active area |
Plast |
Material of the terminal fixing |
Plast |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
10 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of sensor |
20 mm |
Length of sensor |
79 mm |
Width of sensor |
20 mm |
Height of sensor |
20 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Operating current |
400 mA |
Switching element |
Slutande kontakt (sl) |
Protection circuit integrated |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet |
Switching frequency, approx. |
350 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Design of control elements |
pnp |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Klämman H 20 ingår i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-04 05:17