NZSO-V4A
Artikelnummer:
101183192
NZSO-V4A
Artikelnummer:
101183192
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NZSO-V4A |
Article number (order number) |
101183192 |
EAN (European Article Number) |
4030661484518 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
Inskription etikett |
Design |
Small |
Installation conditions (mechanical) |
Self adhesive |
Housing material |
Rostfritt stål |
Colour of the housing |
Silver |
Gross weight |
22 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-19 20:36