AZM 415-11/11ZPKF-2570 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKF-2570 24VAC/DC
Produktbeteckning: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7) |
(1) | |
11/11 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
11/02 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 brytande kontakter (br) |
11/20 | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 slutande kontakter (sl) |
02/11 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
02/20 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 2 slutande kontakter (sl) |
02/02 | Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
X | Skyddsklass IP54 |
Z | Skyddsklass IP67 |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
ST | Stickkontakt M23 nedåt |
STR | Stickkontakt M23 åt höger |
(5) | |
utan | Utan manuell tvångsöppning |
E | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel |
F | Manuell tvångsöppning med låsskruv |
FE | Manuell tvångsöppning med trekantnyckel |
RS | Manuell tvångsöppning med nyckel |
T | Nödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen) |
TE | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen) |
TEI | Nödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen) |
NS | Nödöppning med låsknapp |
(6) | |
24 VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- Adjustable ball latch to 400 N
- 2 switches in one enclosure
- Problem-free opening of stressed doors by means of bell-crank system
- Ex version available
- Manual release
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- Metal enclosure
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Robust design
- Long life
- 2 cable entries M 20 x 1.5
- Cut clamp termination
Ordering data
Product type description |
AZM 415-11/11ZPKF-2570 24VAC/DC |
Article number (order number) |
101190000 |
EAN (European Article Number) |
4030661348100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
elektromekanisk |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
lackerad |
Gross weight |
910 g |
General data - Features
Power to unlock |
Ja |
Manual release |
Ja |
Number of actuating directions |
1 |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Number of guard doors |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
3.500 N |
Latching force, minimum |
150 N |
Latching force, maximum |
400 N |
Positive break travel |
5 mm |
Positive break force, minimum |
15 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Cable section, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
56,5 mm |
Width of sensor |
141 mm |
Height of sensor |
100 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Electrical power consumption, maximum |
10 W |
Switching element |
NO, NC |
Switching principle |
Tyckkontakt |
Material of the contacts, electrical |
Silver |
Other data
Note (applications) |
skjutbar skyddsanordning förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Note
Note (Manual release) |
säkrad med låsskruv För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör Används endast på enheter med principen ström för upplåsning Manuell tvångsöppning kan utföras med en M5 trekantsnyckel. En skruv med kedja förhindrar att tätningspluggen förloras (Skyddsklass IP67) |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Montage och anslutningsanvisningar
UL-certifikat
CCC-certifiering
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-25 18:55