schmersal_s_icon.png

AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC

Artikelnummer: 101196365

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:
AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7)

(1)
11/11Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)
11/02Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 brytande kontakter (br)
11/20Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 slutande kontakter (sl)
02/11Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)
02/20Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 2 slutande kontakter (sl)
02/02Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 2 brytande kontakter (br)

(2)
XSkyddsklass IP54
ZSkyddsklass IP67

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
utanKabelgenomföring M20
STStickkontakt M23 nedåt
STRStickkontakt M23 åt höger

(5)
utanUtan manuell tvångsöppning
EManuell tvångsöppning med trekantnyckel
FManuell tvångsöppning med låsskruv
FEManuell tvångsöppning med trekantnyckel
RSManuell tvångsöppning med nyckel
TNödhandtag med slagknapp (enbart för viloströmprincipen)
TENödhandtag och manuell tvångsöppning, montering utvändigt (enbart för viloströmprincipen)
TEINödhandtag och manuell tvångsöppning, montering invändigt (enbart för viloströmprincipen)
NSNödöppning med låsknapp

(6)
24 VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Adjustable ball latch to 400 N
  • 2 switches in one enclosure
  • Problem-free opening of stressed doors by means of bell-crank system
  • Ex version available
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metal enclosure
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Robust design
  • Long life
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Cut clamp termination

Ordering data

Product type description

AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC

Article number (order number)

101196365

EAN (European Article Number)

4030661364780

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Working principle

elektromekanisk

Housing material

Aluminium

Housing coating material

lackerad

Gross weight

957 g

General data - Features

Power to unlock

Ja

Number of actuating directions

1

Number of safety contacts

4

Number of guard doors

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

3.500 N

Latching force, minimum

150 N

Latching force, maximum

400 N

Positive break travel

5 mm

Positive break force, minimum

15 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skruvkoppling M20 x 1,5

Cable section, minimum

2 x 0,75 mm²

Cable section, maximum

2 x 2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

46,5 mm

Width of sensor

130 mm

Height of sensor

100 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Electrical power consumption, maximum

10 W

Switching element

Öppnare (NC)

Switching principle

Tyckkontakt

Material of the contacts, electrical

Silver

Other data

Note (applications)

skjutbar skyddsanordning

förreglingsbrytare för svänfgbara skydd

Note

Note (General)

(9740) Cut-out in the base cover

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-14 15:40