schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RT-2719-1

Artikelnummer: 103036960

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • for right hinged doors
  • with handle
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No supplementary door handles required

Ordering data

Product type description

AZ/AZM201-B30-RT-2719-1

Article number (order number)

103036960

EAN (European Article Number)

4030661541907

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certifiering i kombination med AZ/AZM201

General data

Housing material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Material of the actuator

formgjuten zink

Material of the operators

Aluminium, plastbehandlat

Gross weight

492 g

Mechanical data

Grip

handtag

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

Höger

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Utsida

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-02 12:26