schmersal_s_icon.png

AZM40-B1-3121

Artikelnummer: 103048327

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

Ordering data

Product type description

AZM40-B1-3121

Article number (order number)

103048327

EAN (European Article Number)

4030661620312

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Gross weight

148 g

Note

Actuator spring with reduced spring force

Mechanical data

Actuator

rak

Spring force of the actuator tongue

14 N

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

40 mm

Width of the actuator

40 mm

Height of the actuator

20 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-04 11:57