schmersal_s_icon.png

PS116-T21-L200-K240

Artikelnummer: 103051684

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
Z02Momentkontakt 2 brytande kontakter (br)
Z12Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br)
Z11RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning
Z02RMomentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr
Z12RMomentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning
T11Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T02Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br)
T20Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl)
T12Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br)
T21Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br)
T03Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br)
T11UETryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br)
T02HTryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br)

(2)
L200Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m
LR200Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m
LR300Stickkontakt M12 - plast - nedan
LR500Stickkontakt M12, höger

(3)
S200Tryckbult S200 Ø 6 mm
R200Nock med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm
K240Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd
K250Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd
H200Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm
N200Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material rulle/spak: plast
1Material rulle/spak: rostfritt stål
2Material rulle/spak: mässing
3Material rulle/spak: aluminium
4Material rulle/spak: stål
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Ordering data

Product type description

PS116-T21-L200-K240

Article number (order number)

103051684

EAN (European Article Number)

4030661630472

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Norm konstruktionsdesign

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat

Active area

Metallfilm

Gross weight

196 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Vinkelarm 240K

Roller material

Plast

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Actuating force, minimum

6 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Actuating torque, minimum

0,2 Nm

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Anslutningskabel

Number of cable wires

6

Wire cross-section

0,5 mm2

Cable type

LiYY

Terminal (mechanical)

botten

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

95,5 mm

Diameter of Castor

22 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1,5 A

Switching element

2 NO contacts, 1 NC contact

Switching principle

Tyckkontakt

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-10 20:11