ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS
Artikelnummer:
103051937
ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS
Artikelnummer:
103051937
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS |
Article number (order number) |
103051937 |
EAN (European Article Number) |
4030661631639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Rostfritt stål |
Gross weight |
4 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X15 |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-70 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-28 18:43