schmersal_s_icon.png

MS-BDF40-NHK

Artikelnummer: 103057000

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Emergency stop protective collar

Ordering data

Product type description

MS-BDF40-NHK

Article number (order number)

103057000

EAN (European Article Number)

4030661658995

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

General data

Versions

Nödstopp-skyddskragar

Design

protective collar

Installation conditions (mechanical)

Screw mounting

Housing material

Plast

Colour of the housing

yellow

Gross weight

13 g

Mechanical data

Mounting

Skruvar

Mechanical data - Dimensions

Length

57 mm

Width

40 mm

Height

37,5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-26 01:46