schmersal_s_icon.png

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Artikelnummer: 103057156

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems

Ordering data

Product type description

PSC1-A-90-PROG-CABLE

Article number (order number)

103057156

EAN (European Article Number)

4030661664903

General data

Gross weight

42 g

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Scope of delivery

Scope of delivery

Gränssnittskonverter
- USB anslutningskabel typ USB A-B för anslutning av konvertern till dator
- Seriell gränssnittskabel med 2 RJ10-kontakter för anslutning av konvertern till modulen


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-17 14:05