schmersal_s_icon.png

A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-A-4-69-075

Artikelnummer: 103009364

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAnslutningskabel
AHTFörbindelseledning
AIEStickkontakt utan kabel

(2)a
KKoppling
KKKoppling- koppling
SStick
SSStickkontakt - stickkontakt
SKStickkontakt - koppling

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
7P7-polig
8P8-polig
9P9-polig
10P10-polig
11P11-polig
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RLåsningsförregling
SSkruvlåsning

(5)
Grak
Wvinklad

(6)
Xutan
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xutan
BKSvart
GYGrå
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xutan
AA-kodning
BB-kodning

(11)
1utan
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMaterial gänga/räfflad mutter rostfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² ledararea på anslutningskabel
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Pre-wired cable
  • 4-pole

Ordering data

Product type description

A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-A-4-69-075

Article number (order number)

103009364

EAN (European Article Number)

4030661469447

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Gross weight

291 g

General data - Features

Number of cable wires

4

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,75 mm2

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

grå

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Electrical data

Thermal test current

4 A

Rated operating voltage

250 VAC

Operating current

4.000 mA

Pin assignment

PIN 1

Brun

PIN 2

Vit

PIN 3

Blå

PIN 4

Black

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-16 20:45