Datablad
ACC-AZM400-BOW-6M-8M

ACC-AZM400-BOW-6M-8M

  • Remote release via a wire rope
  • Can be used as emergency exit or emergency release
  • Length of sheathed steel core: 6 m
  • Length: 8 m

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-29 14:30