Datablad
AZ/AZM201-B1-RT

AZ/AZM201-B1-RT

  • for right hinged doors
  • Actuators with return spring
  • Actuator for sliding guards
  • Tolerates up to max. 5 mm overtravel

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-25 16:13