Datablad
SLG 420-E/R0900-04-RF

SLG 420-E/R0900-04-RF

  • Protection class IP69K
  • Protection class IP67
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-11 22:04