Datablad
MK 330-11Y-RMS

MK 330-11Y-RMS

  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-28 14:45