Datablad
T4VH 336-11Z-M20-1058

T4VH 336-11Z-M20-1058

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Also available with large rubber roller
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • suitable for elevators
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-17 21:08