Datablad
SLC440AS-ER-0570-14

SLC440AS-ER-0570-14

  • Resolution 14 mm
  • Range 0,3 … 7
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Integrated AS-Interface
  • Protection field height 170 mm - 1770 mm
  • Configurable blanking functions
  • Integrated status indicator

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-14 14:13