Datablad
BNS-B20-12ZG-L

BNS-B20-12ZG-L

  • Pre-wired cable
  • Thermoplastic enclosure
  • Non-contact safety switch
  • Does not protrude into the door opening
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Substitutes door-handle and safety switch, no further door fittings required
  • Modern and symmetric design
  • Tamper-proof because of integral coded safety sensor
  • Ergonomic operation
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • No protruding actuator
  • Simple mounting with 4 Screws

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-29 16:39