Datablad
SLB240-ER-1-ST

SLB240-ER-1-ST

  • Compact design With integral evaluation
  • Range 15 m
  • Safe OSSD outputs to PLc
  • Automatic start or restart interlock
  • Sturdy metal enclosure with M12 connector or cable
  • Set-up tool and diagnostic indication

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-25 14:39