Datablad
PFB-SD-4M12-SD

PFB-SD-4M12-SD

  • For SD-Interface devices
  • Passive field box for series-wiring
  • For devices with M12 Connector, 8-pole
  • For up to 4 safety switchgears
  • Fuse protected device ports
  • Heavy duty version for field installation
  • Protection class IP67

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-01 08:22