Datablad
AZM 415-11/11XPKRS 230VAC

AZM 415-11/11XPKRS 230VAC

  • Adjustable ball latch to 400 N
  • Problem-free opening of stressed doors by means of bell-crank system
  • 2 switches in one enclosure
  • Ex version available
  • Manual release
  • 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metal enclosure
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Robust design
  • Long life
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Cut clamp termination

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-18 17:32