Datablad
SDG01.3330

SDG01.3330

  • Head positioned to the front
  • Metal enclosure
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Long life

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-12 19:40