Datablad
T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

  • only for positioning tasks
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-06 17:03