Datablad
SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY

SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY

  • PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 to convert serial diagnostic signals to the PROFIBUS DP protocol
  • The PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 is a PROFIBUS slave
  • Protection class IP 10 device for control cabinet mounting, for standard DIN rails

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-26 21:33