Datablad
SRB-E-402ST-CC

SRB-E-402ST-CC

  • Plug-in spring-cage terminal blocks with coding
  • Two-functions safety monitoring module (double evaluation), 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2-channel control
  • 2 x Start button / Auto-start
  • 1 x Monitoring two-hand control panels to ISO 13851
  • 2 safety contacts
  • 2 Safety outputs

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-18 15:34