Datablad
AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Screw connection
  • Manual release from side
  • right-hand model
  • Compact design
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Double-insulated
  • High holding force
  • Long life
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-11 12:44