Datablad
ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

ZV7H 235-11Z-2272/2654/1637

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50047
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-04 00:42