Datablad
AZM400Z-ST-I1-1P2P

AZM400Z-ST-I1-1P2P

  • Individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Connector M12, 8-pole
  • Guard locking monitored
  • 1 Diagnostic output
  • manual release
  • Bistable, motor-driven system
  • Clamping force 10.000
  • Release possible against lateral forces up to 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 for interlocking and guard locking function
  • Two-channel input signal of the guard locking function
  • Operation on P/P- and P/N-switching outputs
  • High tolerance to door misalignment

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-28 17:49