Datablad
AZ 3350-12ZUEK-U270

AZ 3350-12ZUEK-U270

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Actuating head rotated by 270°
  • Metal enclosure
  • Latching handle
  • Long life
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-02 03:30