Datablad
EX-BNS 40S-12Z 10,0M

EX-BNS 40S-12Z 10,0M

  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Stainless steel enclosure
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear
  • Suitable for food processing industry
  • Cable connection suitable for the food industry

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-16 11:29