Datablad
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

  • With door handle lighting
  • Connecting cable with connector M12, 5-pole, 0.25 m
  • Degree of protection IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-30 04:39