256 Arm med rulle 1r
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Produktbeteckning: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Tyckkontakt |
(2) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
4S | Tryckbult 4S |
4R | Nock med rulle 4R |
1R | Rullarmen 1R |
K | Arm med rulle K |
3K | Vinkelarm 3K |
4K | Vinkelarm 4K |
K4 | Vinkelarm 4K |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
12H | Arm med rulle 12H |
14H | Arm med rulle 14H |
AF | Fjäderarm AF |
RMS | Mässingsrulle |
(3) | |
3 | smal konstruktion |
55 | stor konstruktion |
(4) | |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
(5) | |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(6) | |
M16 | Kabelgenomföring M16 |
utan | Kabelgenomföring M20 |
ID | IDC-metod för avslutning |
NPT | 1/2" kabelgenomföring NPT |
ST | M12-stickkontakt med A-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-stickkontakt med B-kodning (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Kapsling med L-formade fästhål (förskjutbar i horisontell eller vertikal riktning) |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(9) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.