336 Arm med rulle 1K

336 Arm med rulle 1K

  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Produktbeteckning:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K
RMSMässingsrulle

(3)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(7)
utanKabelgenomföring M20
NPT1/2" kabelgenomföring NPT
STM12 stickkontakt med A-kodning
ST-2310M12 stickkontakt med B-kodning

(8)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(9)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Aktiveringskraft, minimum

Kontakternas material, elektriskt

T1K 336-11Z-M20

Artikelnummer 151169334

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 336-20Z

Artikelnummer 151102907

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 336-02Z

Artikelnummer 151102908

Position switch with safety function

TIll artikel

Z1K 336-02Z

Artikelnummer 151102905

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 336-02ZH

Artikelnummer 101116808

Position switch with safety function

T1K 336-02Z-1172/1637

Artikelnummer 151195446

Position switch with safety function

Z1K 336-11Z-RVA

Artikelnummer 153007877

Position switch with safety function

TIll artikel

T1K 336-02Z-ST

Artikelnummer 151164022

Z1K 336-11Z-RMS

Artikelnummer 153011758

Position switch with safety function