336 Nock med rulle R
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Produktbeteckning: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Tyckkontakt |
(2) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinkelarm 3K |
RMS | Mässingsrulle |
(3) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
01/01 | 1 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) |
(6) | |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(7) | |
utan | Kabelgenomföring M20 |
NPT | 1/2" kabelgenomföring NPT |
ST | M12 stickkontakt med A-kodning |
ST-2310 | M12 stickkontakt med B-kodning |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(9) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.