ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031499
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Globala egenskaper
Material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
652 g |
Mekaniska data - mått
Diameter hål |
24 mm |
Skruvlängd |
120 mm |
Skruvens gänglängd |
70 mm |
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärde |
M10 |
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial |
Hålbult med mutter |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 00:12