ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Artikelnummer: 101217747

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Artikelnummer (beställningsnummer)

101217747

EAN (European Article Number)

4030661413549

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Globala egenskaper

Material

zinkpläterad metall

Bruttovikt

13 g

Mekaniska data

Type of the fixing screws

M4X30

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

A2-50

Leveransomfång

Leveransomfång monteringsmaterial

4x Washers

4x Safety screws


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 09:11