NYCKEL AZM 161-B1ES
Artikelnummer:
101171859
NYCKEL AZM 161-B1ES
Artikelnummer:
101171859
- Rak nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
NYCKEL AZM 161-B1ES |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101171859 |
EAN (European Article Number) |
4030661299600 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål (V2A) |
Bruttovikt |
30 g |
Mekaniska data
Nyckel |
rak |
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen |
2 mm |
Note
Note (General) |
minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 150 mm minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar vid 90 mot aktuatorns plan 180 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 13:11