AES 1102

AES 1102

  • Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
  • 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Produktbeteckning:
AES 1102.(1)

(1)
utan24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Typ av spänning

AES 1102 24 VDC

Artikelnummer 101128981

Safety relay module

TIll artikel

AES 1102.1 110 VAC

Artikelnummer 101128795

Safety relay module

TIll artikel

AES 1102.2 230 VAC

Artikelnummer 101128796

Safety relay module

TIll artikel

AES 1102.4 42 VAC

Artikelnummer 101126152

Safety relay module

TIll artikel