AES 1112

AES 1112

  • Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
  • 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Produktbeteckning:
AES 1112.(1)

(1)
utan24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Typ av spänning

AES 1112 24 VDC

Artikelnummer 101128982

Safety relay module

TIll artikel

AES 1112.1 110 VAC

Artikelnummer 101128798

Safety relay module

TIll artikel

AES 1112.2 230 VAC

Artikelnummer 101128799

Safety relay module

TIll artikel

AES 1112.3 24 VAC

Artikelnummer 101128800

Safety relay module

TIll artikel