AES 1165.3-2214-1 24 VAC
AES 1165.3-2214-1 24 VAC
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
AES 1165.3-2214-1 24 VAC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101131305 |
EAN (European Article Number) |
4030661049656 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillgänglig till |
31.12.2023 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
164 g |
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal ingångar för NC |
2 |
Antal ingångar för NO |
1 |
LED:ernas antal |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Antal signalutgångar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
upp till max. 50 000 funktionsväxlingar per år och vid max. 80% kontaktlast |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
20 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
22,5 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Termisk testström |
6 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
5 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
80 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
100 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Ag-Ni 10 och 0,2 µm guldpläterat |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingångssignal, LOW-signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Integrerad systemdiagnos (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Följande fel registreras av säkerhetsmodulerna och indikeras av ISD. |
Faults |
Säkerhetsreläet går inte att aktivera eller deaktivera Dörrkontakter misslyckas med att öppna eller sluta Kortslutningsövervakning av ledningarna på ingångssidan Avbrott i brytaranslutningarna Fel på ingångskretsarna till säkeretreläet |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Övervakar 2 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNS Om ett eller två externa reläer används för att koppla lasten kan systemet endast klassificeras i kategori 3 enligt EN ISO 13849-1 om feluteslutning av ”Fel i de externa kontaktorerna” kan göras och dokumenteras, t.ex. med hjälp av pålitliga överdimensionerade kontaktorer. En andra kontaktor leder till en ökning av säkerhetsnivån genom redundant koppling för avstängning av lasten. ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan. Utökning av fördröjningstiden för aktivering: Fördröjningstiden för aktivering kan ökas från 0,1 s till 1 s genom ändring av placeringen av en bygel under enhetens lock. Till låsning av 2 skyddsdörrar upp till PL d och kategori 3 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
UL-certifikat
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
103008070 SRB-E-204PE
- Ingångsutökning
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Övervakning av 4 sensorer
- 2 Säkerhetsutgångar
- 4 Signalutgångar
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Funktion
- Övervakning av 4 sensorer
- Resetknapp / Auto-Start
- 2 Säkerhetsutgångar
- 4 Signalutgångar
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 22:44