AES 1185.3 24 VAC
AES 1185.3 24 VAC
Produktbeteckning: AES 1185(1) |
(1) | |
utan | 24 VDC |
.3 | 24 VAC |
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produktbeteckning |
AES 1185.3 24 VAC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101131929 |
EAN (European Article Number) |
4030661279442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillgänglig till |
31.12.2023 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
150 g |
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Returkrets |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen |
Ja |
Upptäckt av jordanslutning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal ingångar för NC |
3 |
Antal ingångar för NO |
3 |
LED:ernas antal |
1 |
Antal öppnare |
3 |
Antal slutare |
3 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
upp till max. 50 000 funktionsväxlingar per år och vid max. 80% kontaktlast |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
50 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
22,5 mm |
Höjd |
75 mm |
Djup |
110 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Termisk testström |
4 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
28,8 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
5 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
80 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
100 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Ag-Ni, Au |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
6 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1" |
12 … 30 VDC |
Ingångssignal, LOW-signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Integrerad systemdiagnos (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Följande fel registreras av säkerhetsmodulerna och indikeras av ISD. |
Faults |
Säkerhetsreläet går inte att aktivera eller deaktivera Dörrkontakter misslyckas med att öppna eller sluta Kortslutningsövervakning av ledningarna på ingångssidan Avbrott i brytaranslutningarna Fel på ingångskretsarna till säkeretreläet |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan. Utökning av fördröjningstiden för aktivering: Fördröjningstiden för aktivering kan ökas från 0,1 s till 1 s genom ändring av placeringen av en bygel under enhetens lock. Till låsning av 3 skyddsdörrar upp till PL d och kategori 3 Övervakar 3 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNS Återkopplingskretsen övervakar positionen för kontaktorerna K3 och K4. Startknapp (S): En startknapp (slutande kontakt) kan bindas in i returkretsen som tillval. När skyddsanordningen är stängd stängs säkerhetskontakterna först efter att startknappen aktiverats. Om varken startknappen eller återkopplingskretsen är anslutna måste en bygel monteras mellan X1 och S13. Om ett eller två externa reläer används för att koppla lasten kan systemet endast klassificeras i kategori 3 till enligt ISO 13849-1 om feluteslutning av ”Fel i de externa kontaktorerna” kan göras och dokumenteras, t.ex. med hjälp av pålitliga överdimensionerade kontaktorer. En andra kontaktor leder till en ökning av säkerhetsnivån genom redundant koppling för avstängning av lasten. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Info
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
103008070 SRB-E-204PE
- Ingångsutökning
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Övervakning av 4 sensorer
- 2 Säkerhetsutgångar
- 4 Signalutgångar
103009973 SRB-E-204ST
- STOP 0 Funktion
- Övervakning av 4 sensorer
- Resetknapp / Auto-Start
- 2 Säkerhetsutgångar
- 4 Signalutgångar
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | AES 1185 |
Type: | See ordering code |
Beskrivning av komponenten: | Säkerhetsrelämodul för beröringsfria säkerhetsbrytare och relä-säkerhetskombination i kombination med magnetiska säkerhetsbrytare i BNS-serien |
Gällande direktiv: | Maskindirektiv | 2006/42/EG |
EMC-direktiv | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Anmält organ för certifieringen av QS-systemet enligt bilaga X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln identifieringsnummer: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, 17 den juni 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 23:36