AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 2 Signalutgångar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produktbeteckning |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101180843 |
EAN (European Article Number) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillgänglig till |
31.12.2024 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimattålighet |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
350 g |
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Returkrets |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
LED:ernas antal |
1 |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Antal ofördröjda halvledarutgångar med signalfunktion |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
3 |
Antal signalutgångar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
upp till max. 50 000 funktionsväxlingar per år och vid max. 80% kontaktlast |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
20 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Polbeteckningar |
IEC/EN 60947-1 |
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Åtdragningsmoment klämmor |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Bredd |
45 mm |
Höjd |
100 mm |
Djup |
121 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Termisk testström |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum |
20,4 VDC |
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum |
253 VDC |
Elektrisk märkeffekt |
5 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
80 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
100 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Ag-Ni 10 och 0,2 µm guldpläterat |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingångssignal, LOW-signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Integrerad systemdiagnos (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Följande fel registreras av säkerhetsmodulerna och indikeras av ISD. |
Faults |
Säkerhetsreläet går inte att aktivera eller deaktivera Dörrkontakter misslyckas med att öppna eller sluta Kortslutningsövervakning av ledningarna på ingångssidan Avbrott i brytaranslutningarna Fel på ingångskretsarna till säkeretreläet Fel på eller funktionsfel på säkerhetsreläet |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Förreglingsövervakning av en skyddsdörr upp till PL d och kategori 3 ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan. Startknapp (S): En startknapp (slutande kontakt) kan bindas in i returkretsen som tillval. När skyddsanordningen är stängd stängs säkerhetskontakterna först efter att startknappen aktiverats. Modifiering för 2 br kontakter: Säkerhetsreläet kan modifieras att övervaka två br kontakter genom bygling av uttagen X3 och X4. Kortslutningsregistreringen bortfaller härvid. Omvändning av utgångsfunktionen: Genom insättning av en brygga X5 och X6 kan tilläggsutgångarnas utgångsfunktion ändras. Denna aktivering kan även under driften utföras av t.ex. en PLC (24 V DC till klämma X6). Utökning av fördröjningstiden för aktivering: Fördröjningstiden för aktivering kan ökas från 0,1 s till 1 s genom montering av en bygel mellan uttagen X7 och X8. Övervakar en skyddsdörr med 2 positionsbrytare med säkerhetsfunktion. NC-kontakt A måste ha tvångsbrytning när skyddet öppnas. Kategori 3 enligt ISO 13849-1 kan även uppnås med endast en säkerhetsbrytare med en sl och en br kontakt. Feluteslutning av fel på grund av brott på aktiveringselementet eller aktiveringshuvudet eller på grund av att de lossnar samt frigöring, isärtagning. Returkretsen övervakar positionen för de tvångsstyrda brytande kontakterna för kontaktor K3 och K4. Om varken startknappen eller återkopplingskretsen är anslutna måste en bygel monteras mellan X1 och X2. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Kraft-Väg diagram
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
Kopplingsexempel
103009970 SRB-E-201LC
- STOP 0 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Resetknapp / Auto-Start
- 2 Säkerhetsutgångar 2 A
- 1 Signalutgång
103007672 SRB-E-301ST
- STOP 0 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Resetknapp / Auto-Start
- 1
- 3 säkerhetskontakter
103015923 ML30.241-70
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsauswertung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. Januar 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 11:25