AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
AES 7112.1 110 VAC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Notera |
Utgående produkt |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad |
Bruttovikt |
236 g |
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Automatisk återställningsfunktion |
Ja |
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
LED:ernas antal |
1 |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
4 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
upp till max. 50 000 funktionsväxlingar per år och vid max. 80% kontaktlast |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
3 000 000 kopplingar |
Montering |
snäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
styv eller flexibel Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Bredd |
105 mm |
Höjd |
96 mm |
Djup |
58 mm |
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklass |
IP40 |
Monteringsutrymmets skyddsklass |
IP54 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 % |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriska data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Termisk testström |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum |
121 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum |
121 VAC |
Elektrisk märkeffekt |
1,5 W |
Kontaktresistans, maximum |
0,1 Ω |
Notera (kontaktresistans) |
i nyskick |
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk |
80 ms |
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk |
20 ms |
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk |
100 ms |
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk |
20 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
AgSn0 |
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum |
40 Ω |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusindikering
Indicated operating states |
Behörig användning |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
Säkerhetssensor Skyddsanordning |
Note
Note (General) |
Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd. Övervakar 1 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNS Övervakning av fler skyddsdörrar: Fler magnetbrytare för säkerhet kan anslutas till S2 på ungefär samma sätt som de som ansluts till S1. Till förregling av en skyddsdörr upp till PL c och kategori 1 |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Type: | See ordering code |
Beskrivning av komponenten: | Säkerhetsrelä för beröringsfritt verkande säkerhetsbrytare och reläsäkerhetskombination tillsammans med magnetisk verkande säkerhetssensor, serie BNS |
Gällande direktiv: | Maskindirektiv | 2006/42/EG |
EMC-direktiv | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Anmält organ för certifieringen av QS-systemet enligt bilaga X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln identifieringsnummer: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, 16 den December 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 05:58