ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- 8 ,
- Användbar för potentialfria kontakter
- Användbar för halvledarutgångar
- 8 ,
- 8 Halvledarutgångar 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-Slave AS-i-adressen krävs
- Skyddsklass IP20
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
ASIO-8I-8O-S |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
184 g |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
EU-försäkran om överensstämmelse
Datablad (preliminär PDF)
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-17 22:09