ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:
103001346
- 1 AS interface master integrerad
- : PROFIBUS DP
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45
- ,
-
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
936 g |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Montage och anslutningsanvisningar
Komma igång
Systemhandbok
Webbgränssnitt
Datablad (preliminär PDF)
Konfigurationsprogramvara (dokument med länk)
Annan
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 11:06