ASSG-2M-PB-RRSS
Artikelnummer:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Artikelnummer:
103001351
- 2 AS interface master integrerad
- : PROFIBUS DP med PROFIsafe
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45; Web-Server integrerad
- ,
-
-
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
975 g |
Språk filter
Datablad
Komma igång
Systemhandbok
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Montage och anslutningsanvisningar
Webbgränssnitt
Datablad (preliminär PDF)
Konfigurationsprogramvara (dokument med länk)
Annan
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 15:18