AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Produktbeteckning: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 brytande kontakter (br) / 1 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
(2) | |
ST | Stickkontakt M12 |
L | Anslutningskabel (2 m) |
(3) | |
2 | Anslutningskabel 2-polig |
4 | Anslutningskabel 4-polig |
216 | Anslutningskabel 6-polig |
(4) | |
ST | Stickkkontakt M12, anslutningskabel 2- och 4-polig (tillval) |
- Ingångsmodul med M12 stickkontakt
- För sensorer med br-/br-kombination
- AS-i-anslutning, Stickkontakt M12, 4-polig
- Sensoranslutning, Anslutningskabel 2 m
- NOTERA: Ej tillgänglig
- Ingångsmodul för 2 säkra ingångar för mekaniska kontakter
- Plasthus
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
AST02 ST-AS2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Anslutning (elektrisk) |
Sensoranslutning: Anslutningskabel 2 x 2-polig AS-i anslutning: Stickkontakt M12, 4-polig |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
145 g |
Allmänna data - Egenskaper
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal ingångar för NC |
2 |
Antal anslutningsledningar |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
1 brytande kontakter (br) / 1 brytande kontakter (br) |
Ledararea |
0,23 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Mekaniska data - mått
Diameter |
28 mm |
Sensorns höjd |
86,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Öppningsström |
50 mA |
Elektriska data - AS-i
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-kod |
0x7 |
AS-i, ID-Kod |
0xB |
AS-i, ID-Kod1 |
0xF |
AS-i, ID-kod2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
Ingen funktion |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF) FID: Periferifel |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
(1) grön LED: spänningsövervakning (2) röd LED: kommunikationsfel (3) gul LED: frigivningsstatus |
Stifttilldelning
Connection |
AS-i-anslutning |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Connection |
Sensoranslutning |
PIN 1 |
Anslutningskabel (1) brun - NC / NO |
PIN 2 |
Anslutningskabel (1) blå - NC / NO |
PIN 3 |
Anslutningskabel (2) brun - NC |
PIN 4 |
Anslutningskabel (2) blå - NC |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
TÜV-certifiering
UL-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Kopplingsexempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 12:09